Suggestions

    Appliques murales / Opticone (OPC)

    Opticone – se fond en douceur dans les développements uniques

    Voir tous les 27 produits Lumec
    Appliques murales / Opticone  (OPC)
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
        La série Opticone offre un confort visuel et un éclairage respectueux de l’environnement. La série Opticone suit les tendances les plus innovatrices de l’éclairage dans le monde du design architectural. Gracieux et distinctifs, ces luminaires se fondent en douceur dans les développements uniques, là où ils s’expriment avec éclat. La qualité de fabrication et le souci apporté aux petits détails font en sorte que la série Opticone affiche de hautes performances photométriques, et ce, même dans les conditions les plus exigeantes.

        Avantages

        S'harmonise avec les environnements contemporains
        Respectueux du ciel étoilé
        Excellente rétention de couleur
        Résistance exceptionnelle au brouillard salin
        Entretien simple et rapide

        Caractéristiques

        À l'échelle des piétons
        Accès sans outil aux composants internes
        Platine de ballast amovible avec connecteurs rapides
        Optiques de précision
        Joint d'étanchéité à mémoire de forme intégré
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit