Le luminaire à DEL UrbanScape pour haut de mât de Lumec constitue une solution écoénergétique flexible et robuste d’éclairage de bâtiments d’environnement urbain de style historique. Coiffé d’une protection décorative, le modèle pour haut de mât est doté d’un panneau plat pour souligner la minceur des DEL. Comprend Service Tag, la façon innovante de Philips de fournir une assistance tout au long de la vie du produit.

        Avantages

        Les éléments optiques de la zone réduisent l’éblouissement pour augmenter le confort visuel.
        Diminue la pollution lumineuse, favorise les ciels étoilés
        Durabilité et fiabilité garanties dans des conditions environnementales difficiles

        Caractéristiques

        Les éléments optiques créent un faible éblouissement pour augmenter le confort visuel
        Défilement total avec 0 % de lumière orientée vers le haut
        Luminaire complet à indice de protection IP66
        Distributions optiques de types 1, 2, 3, 4 et 5 disponibles

        Applications

        Ponts, monuments, façades
        Route et Rue
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit