Suggestions

    New Westminster en bout de fût grande (NW)

    New Westminster – conçu pour durer

    Voir tous les 21 produits Lumec
    New Westminster en bout de fût grande (NW)
    Lumec
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
        Le style classique et contemporain de la série New Westminster peut s’intégrer à de nombreuses configurations. La série New Westminster charme avec ses formes pures et symétriques rappelant une bague surmontée d’une perle. Ce luminaire ne reçoit que des éloges pour ses courbes rehaussant tout environnement et ajoutant de l’ambiance, pour son design robuste, ses performances photométriques et son entretien aisé. Le New Westminster est maintenant offert avec un engin lumineux DEL, qui procure une plus grande longévité et économie d’énergie. Avec son style éternel, la série New Westminster n’a pas d’âge.

        Avantages

        S'intègre aisément dans une variété d'aménagements
        Souplesse de design
        Entretien simple et rapide
        Rendement maximisé
        Peut supporter les environnements les plus exigeants

        Caractéristiques

        À l'échelle des piétons
        Accès sans outil aux composants internes
        Platine de ballast amovible avec connecteurs rapides
        Optiques de précision
        Joint d'étanchéité à mémoire de forme intégré
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit