Suggestions

    Luminaire en tête de fût Citadel (V25)

    Citadel - une jolie addition dans toutes les rues ou voies piétonnières

    Voir tous les 6 produits Hadco
    Citadel Post Top (V25)
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
        Le luminaire en tête de fût Citadel affiche une silhouette linéaire extra-longue qui ne passera pas inaperçue. Le ballast à l’épreuve des intempéries est protégé de l’eau et de la chaleur pour allonger sa durée de vie utile. La cellule photoélectrique en option est placée dans le boîtier de ballast pour un accès facile. Hauteur : 41½ po (105 cm). Largeur : 141,8 po (360 cm). SEP max. : 1,88 pi (57,3 cm). Poids max. : 50 lb (23 kg).

        Avantages

        Durabilité et fiabilité à long terme garanties
        Résistant à la décoloration et à l'abrasion
        Entretien rapide et facile
        Convient à un bon nombre d'applications
        Polyvalence de concept d'éclairage

        Caractéristiques

        Boîtier d'aluminium moulé sous pression
        Revêtement de poudre de polyester
        Accès sans outil aux composantes internes
        Plusieurs distributions optiques disponibles
        Options de cellule photoélectrique
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit