Suggestions

    Candela en bout de fût Petit (CANDS2)

    Candela – souplesse de design sans précédent

    Voir tous les 2 produits Lumec
    Candela Post Top Small (CANDS2)
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
        Le luminaire Candela, alliant polyvalence, style traditionnel et inspiration européenne, donnera le ton à tout projet. L’attention portée aux détails est peut-être l’aspect le plus important de la série Candela. Du style nautique d’inspiration européenne jusqu’au large éventail de systèmes optiques disponibles, en passant par un large assortiment d’accessoires s’harmonisant avec ce luminaire, rien n’a été laissé au hasard pour donner aux décideurs une flexibilité et un choix d’options sans précédent. Le Candela est doté d’un engin lumineux DEL, qui procure une plus grande longévité et économie d’énergie. Il s’agit d’une solution d’éclairage fiable et appropriée pour les environnements marins, les routes, les parcs et autres applications urbaines.

        Avantages

        Assure l'efficacité photométrique dans une variété d'applications
        Confère une plus grande liberté de design
        Construction durable et soutenue

        Caractéristiques

        Vaste choix de systèmes optiques, d'options et de styles
        Boîtier en aluminium moulé sous pression
        Quincaillerie apparente en acier inoxydable
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit