Suggestions

    Callisto en bout de fût (CAL1)

    Callisto – jette une lumière intemporelle sur tout projet

    Voir tous les 7 produits Lumec
    Callisto Post Top (CAL1)
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
        La qualité de la production et l’attention apportée aux détails garantissent sa durabilité, et ce, même dans les environnements les plus rudes. Inspirée par des éléments classiques et contemporains, la série Callisto jette un éclairage intemporel sur tout projet. La combinaison de deux technologies d’éclairage assure un contrôle optimal de la lumière tout en contribuant à l’ambiance d’un projet et à la préservation du ciel étoilé. La série Callisto constitue le choix parfait pour ceux qui recherchent le raffinement, un style unique et la performance.

        Avantages

        Garantit un éclairage précis, de haute qualité
        Protège contre la saleté et les débris
        Performance photométrique à long terme
        Minimise l'intrusion de lumière
        Entretien simple et rapide

        Caractéristiques

        Globe en acrylique moulé sous pression avec réflecteur hydroformé et anodisé
        Design unique, inclut la cage logée à l'intérieur du globe
        Optiques Smartseal
        Accès sans outil aux composants internes
        Réfracteur décoratif avec option de DEL de couleur intégrées
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit