Conçu pour convenir aux besoins des tunnels et viaducs de même qu'aux autres applications aux conditions extrêmement exigeantes, le luminaire Visualume présente des caractéristiques qui vont au-delà de toutes les normes courantes en ce domaine.

        Avantages

        Entretien rapide et facile
        Protégé contre la moisissure, la poussière et les insectes
        Conforme à la norme ANSI pour les spécifications de vibration sur les ponts et viaducs

        Caractéristiques

        Accès aux composantes internes sans outil
        Système optique à indice de protection IP66
        Joint d'étanchéité de silicone
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit