Suggestions

    Luminaire tête de cobra DEL MiniView (SVS)

    MiniView – compact, performant, valeur exceptionnelle

    Voir tous les 24 produits Lumec
    MiniView LED Cobra Head (SVS)
    Lumec
    DLC QPL
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
        MiniView, le luminaire DEL pour l’éclairage de routes de Lumec a été conçu dans le but d’éviter tout compromis en matière de performance, de caractéristiques et de valeur recherchée lorsqu’il faut choisir entre l’option DHI établie et la technologie DEL à l’avant-plan de l’industrie. MiniView est la solution parfaite pour les projets nécessitant un luminaire qui se conforme aux exigences sans pour autant sacrifier la performance, le tout en maximisant les économies au niveau des opérations et de l’entretien. Ce luminaire routier comporte un seul module DEL IP66 conçu pour produire une lumière blanche vive et brillante qui surpasse la performance des luminaires DHI. Tout indiqué pour l’utilisation dans les routes locales et rues résidentielles, le luminaire MiniView deviendra le choix évident pour les villes, municipalités et services publics grâce à sa taille, à son poids et à son accès sans outils, qui assurent une installation facile. Grâce au luminaire MiniView, votre passage à l’éclairage DEL fiable, durable et facile d’entretien devient un choix aussi simple qu’économique.

        Avantages

        Procure une lumière de haute qualité et une distribution lumineuse uniforme
        Les DEL sont protégées contre la dégradation
        Durée de vie des composants jusqu'à 100 000 heures
        Installation rapide et entretien facile
        Réduit l'investissement pour les fûts et les consoles

        Caractéristiques

        Optiques DEL spécialisées
        Générateur de lumière DEL scellé, classé IP66
        Gestion thermique innovante
        Accès sans outil au compartiment électrique
        Poids léger et faible SEP
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit