Suggestions

    Luminaire à DEL pour la sécurité des routes – Petit (RSLS)

    La sécurité rendue simple et abordable

    Voir tous les 8 produits Lumec
    Luminaire à DEL pour la sécurité des routes – Petit (RSLS)
    Lumec
    DLC QPL

    Luminaire à DEL pour la sécurité des routes – Petit (RSLS)
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
        Le luminaire à DEL RSL pour la sécurité des routes de Lumec constitue la solution parfaite lorsque des projets requièrent un simple luminaire qui respecte les spécifications sans sacrifier ni le rendement, ni le budget, tout en maximisant les économies de fonctionnement et d’entretien. Ce luminaire pour routes présente un module à DEL à indice de protection IP66, conçu pour diffuser une lumière blanche éclatante et nette dépassant le rendement de luminaires existants à DHI. Optimisé pour des utilisations sur les voies publiques de campagne et locales ou d’éclairage général de grands espaces, sa taille globale, son poids et sa fonctionnalité sans outil assurent une facilité d’installation. RSL transforme cette mise à niveau vers l’éclairage à DEL qui est fiable, de longue durée et nécessite peu d’entretien en une décision simple et rentable pour les municipalités, les coopératives et les services publics.

        Avantages

        Solution idéale pour les projets de modernisation ou les nouvelles installations, offerte en deux tailles pour convenir à un vaste éventail d’utilisations.
        Disponible avec une lentille prismatique en option pour conférer une allure plus classique, répandre la lumière de manière homogène et aider à maîtriser la luminosité.
        Peut être monté directement et facilement sur des surfaces verticales ou sur des bras existants. Un bras de fixation à un poteau en bois en option est également disponible comme accessoire à commander séparément.
        L’entretien et la maintenance sont simples à l’aide de l’accès sans outil de RSL au compartiment du circuit.Diminue la pollution lumineuse, favorise les ciels étoilés

        Caractéristiques

        Livré prêt à l’emploi, avec un régulateur de gradation et une prise à 7 broches.
        Systèmes optiques de types 3 et 5 offerts
        Températures de couleur de 4 000 K et 3 000 K
        Module à DEL avec indice de protection IP66
        Garantie limitée de 5 ans

        Applications

        Route et Rue
        Éclairage de sécurité
        Ponts, monuments, façades
        Parcs et centres commerciaux
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit