Suggestions

    Luminaire tête de cobra DEL petit RX1

    RX1 - rendement de la DEL, style architectural unique

    Voir tous les 48 produits Lumec
    LED Cobra Head Small RX1
    Lumec
    DLC QPL
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
        Le luminaire RX1 avec plateforme LEDgine est une excellente solution d’éclairage routier DEL. Il maximise les économies d’énergie et diffuse une lumière blanche uniforme et confortable. Son boîtier en aluminium moulé à faible teneur en cuivre affiche le profil surbaissé et la tête de cobra classiques. La conception durable offre non seulement une solution complète, mais elle est aussi écologiquement viable. La conception et la performance conviennent à plusieurs applications, y compris les centres-villes, les milieux urbains et les routes principales et secondaires. La multitude d’options fournira une solution de remplacement pour diverses sources.

        Avantages

        Économies d'énergie maximisées
        Procure une lumière blanche uniforme et confortable
        Permet un retrait naturel de la saleté et des débris
        Entretien rapide et facile
        Convient à une foule d'applications

        Caractéristiques

        Concept de boîtier à dissipation thermique unique
        Optique et chambre DEL à indice de protection IP66
        Ailettes larges à angle procurant un nettoyage naturel
        Accès au filage et au logement du régulateur sans outil
        Plusieurs options de contrôles disponibles
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit