Une nouvelle facture à cette forme classique et reconnaissable en fait un chef-d’œuvre architectural. La forme audacieuse et les lignes épurées du luminaire rehaussent le design tandis qu’à l’intérieur, on y trouve le système à accès sans outils de Lumec ainsi que l’optique scellée IP66, lui assurant ainsi un entretien aisé, des performances photométriques optimales et une longue vie. Avec son style polyvalent et très décoratif, et sa variété de consoles optionnelles, le boîtier distinctif tout en aluminium de ce luminaire est constitué d’un alliage à faible teneur en cuivre lui assurant une plus longue vie. Il a été conçu pour procurer une résistance mécanique supérieure aux vibrations et conditions extrêmes. Le luminaire Helios est parfait pour les projets à grande circulation comme les routes et voies urbaines.

        Avantages

        Entretien rapide et facile
        Performance photométrique optimale
        Longue durée de vie
        Souplesse de conception
        Performance durable garantie dans les conditions environnementales sévères

        Caractéristiques

        Accès aux composantes internes sans outil
        Débranchement rapide entre la lampe et le plateau de ballast
        Optique Smartseal à indice de protection IP66
        Variété de distributions optiques offertes
        Faible teneur en cuivre, boîtier tout en aluminium
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit