Suggestions

    Luminaire DEL TunnelView, grande taille (TULL)

    Une solution fiable pour les tunnels et les passages inférieurs

    Voir tous les 351 produits Lumec
    TunnelView LED Large (TULL)
    Lumec
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
        Les luminaires TunnelView pour tunnel et passage inférieur de Lumec représentent une solution de rechange homogène aux luminaires à DHI actuels. Cet équipement est offert en trois tailles, plusieurs plages de lumens, et est doté d’un vaste éventail de distributions optiques, ce qui en fait une solution remarquable pour tous les types d’utilisations dans des tunnels et des passages inférieurs. Comprend Service Tag, la façon innovante de Signify de fournir une assistance tout au long de la vie du produit.

        Avantages

        Conception robuste optimisée pour supporter des environnements difficiles
        Profil épuré qui maintient la hauteur de passage dans les tunnels
        Poids léger et installation facile

        Caractéristiques

        Trois tailles pour offrir une adaptabilité dans l’utilisation
        Neuf distributions optiques pour assurer une polyvalence maximale
        Températures de couleur de 2 700 K, 3 000 K et 4 000 K
        Nombreuses options de montage, allant de bras fixe ou réglable à pivotant
        Options de contrôles : DALI, prêt pour capteur, gradation

        Applications

        Tunnel
        Route et Rue
        Passage inférieur