Suggestions

    HighFocus DEL de haut mât (HFL)

    HighFocus – Surtout, maximiser l’efficience par la lumière

    Voir tous les 80 produits Lumec
    HighFocus DEL de haut mât (HFL)
    Lumec
    DLC QPL
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
        Les luminaires de haut mât HighFocus DEL Lumec procurent une solution écoénergétique de faible entretien et pour les gestionnaires et les travailleurs, la liberté de se concentrer sur d’autres tâches. Le luminaire HighFocus DEL propose des rendements lumineux à échelle variable, jusqu’à 97 389 lumens.

        Avantages

        Procure une solution de rechange à DEL fiable et uniforme pour les sources DHI de 400 à 1 000 W
        Des niveaux d'éclairement constants et uniformes permettent à tous de circuler en toute confiance dans un endroit bien éclairé
        Trois rendements lumineux sont disponibles, jusqu'à 97 389 lumens
        La longue durée de vie des DEL signifie que les automobilistes sont moins fréquemment incommodés poar les fermetures de voies ou zones liées à l'entretien.

        Caractéristiques

        Solution de rechange à DEL pour les sources DHI de 400 à 1 000 W
        Trois rendements lumineux sont offerts, jusqu'à 97 389 lumens
        Bloc optique entièrement orientable
        Prises NEMA de 5 ou 7 broches à verrouillage par rotation sont offertes en option

        Applications

        Route et Rue
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit