Suggestions

    Projecteur à DEL à faisceau mince (TF)

    Projecteurs à DEL polyvalents – Polyvalence et rendement élevés

    Voir tous les 6 produits Keene
    Projecteur à DEL à faisceau mince (TF)
    Keene
    cETLus logo
    graphical mark used to identify DLC qualified products
    graphical mark that can be used to identify Premium classification DLC qualified products
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
        • Spécifications Keene Slim Flood LED floodlight TF specification sheet, French PDF 1.4 MB
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Les projecteurs à DEL Slim Flood représentent le meilleur rapport qualité-prix si vous désirez une conception moderne et sobre pour vos projets d’éclairage à l’aide de projecteurs. Polyvalents et élégants, la Slim Flood est offerte en six tailles différentes et permet une adaptabilité d’utilisation avec montage au sol, au mur ou sur fût. Idéal pour l’éclairage des panneaux de signalisation, des façades de bâtiments, à des fins de sécurité et lorsqu’un éclairage général à l’aide de projecteurs est nécessaire. La conception sobre à profil bas ne dérangera pas vos plans d’aménagement paysager.

        Avantages

        Gamme complète de lampes à DEL à faisceau large idéale pour éclairer les enseignes, les façades de bâtiments ou d’autres espaces sombres.Peut être monté au sol, au mur ou sur un fût.

        Caractéristiques

        Conception à profil bas de construction durable.
        Toutes les tailles sont livrées entièrement assemblées et prêtes à être installées.
        Toutes les tailles ont un montage à harnais et les trois tailles plus petites ont un montage combiné unique à harnais/adaptateur articulé.
        Fini bronze texturé résistant à la décoloration avec un panneau en verre trempé qui résiste aux chocs et à la chaleur.
        Indice de protection IP65.

        Applications

        Paysage
        Éclairage commercial
        Éclairage des enseignes
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit