Suggestions

    Projecteur DEL DuraForm, petite taille (FLDS)

    Projecteur DuraForm – Le choix simple qui répond à vos divers besoins

    Voir tous les 96 produits Gardco
    Projecteur DEL DuraForm, petite taille (FLDS)
    Gardco
    DLC QPL
    cULus logo
    graphical mark that can be used to identify Premium classification DLC qualified products
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
        • Spécifications DuraForm floodlight FLDS Small specification sheet, French PDF 2.4 MB
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Les projecteurs DEL DuraForm de Gardco représentent une solution de rechange homogène aux luminaires à DHI actuels. Ce luminaire est offert en trois tailles, plusieurs plages de lumens, et est doté d’un vaste éventail de distributions optiques, ce qui en fait une solution remarquable pour tous les types d’utilisations d’éclairage diffusant. Le modèle DuraForm est muni de la gamme la plus complète de contrôles disponibles qui assurent une connectivité maximale. Comprend Service Tag, la façon innovante de Signify de fournir une assistance tout au long de la vie du produit.

        Avantages

        Concevez le produit dont vous avez besoin à partir de notre vaste choix de produits
        DEL à haute efficacité, excellent rendement et gestion optimale du flux lumineux
        Gamme la plus vaste de contrôles parmi les solutions connectées locales ou s’appliquant à l’ensemble du site

        Caractéristiques

        Nombreux flux lumineux offerts avec trois tailles de boîtiers pour fournir l’éclairage dont vous avez besoin
        Quatre distributions, des températures de couleur de 3 000 et 4 000 K et des accessoires adaptables de contrôle de l’éblouissement offerts
        Montage à étrier et deux options de montage à raccord lisse offerts
        Conformité aux normes ANSI C136.32 et ServiceTag toujours inclus
        Options de contrôles qui comprennent 0-10 V, DALI, une cellule photoélectrique à bouton, un réceptacle NEMA à 7 fentes sans outil à verrouillage par rotation, sans fil, FAWS, SiteWise

        Applications

        Parcs et centres commerciaux
        Éclairage des enseignes
        Bâtiments municipaux
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit