Suggestions

    Projecteurs DEL d'usages multiples FL

    Projecteurs d'illumination DEL à usages multiples - polyvalence et performance à valeur élevée

    Voir tous les 19 produits Keene Canada
    Projecteurs DEL d'usages multiples FL
    Keene Canada
    DLC QPL
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
        Les projecteurs d'illumination DEL de Keene offrent une technologie DEL écoénergétique pour une longue durée de vie et un entretien réduit. Polyvalent et stylisé avec un choix de cinq différents formats ce luminaire peut s'installer sur le sol, le mul ou sur fût. Idéal pour l'éclairage d'enseigne, de façades d'immeubles, de sécurité et d'illumination à usages multiples.

        Avantages

        Éclairement uniforme
        Économies d'énergie jusqu'à 78% en comparaison avec la DHI
        Conçu pour de nombreuses applications
        Installation simplifiée
        Concept robuste

        Caractéristiques

        Les DEL discrètes améliorent la performance
        Luminaire à indice de protection IP66
        Boîtiers moulés sous pression protégeant les DEL et les régulateurs
        Configurations en stock disponibles
        Protection contre la surtension intégrée toujours incluse

        Applications

        Ponts, monuments, façades
        Enseignement
        Bâtiments municipaux
        Parcs et centres commerciaux
        Éclairage de sécurité
        Éclairage des panneaux de signalisation
        Voies piétonnières
        Hôpitaux et centres de soins
        Bureaux
        Entrepôts
        Banques
        Alimentation et grands détaillants
        Complexe hôtelier
        Stations-service et dépanneurs
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit