• Spécifications ClearScape floodlight CSFS Small specification sheet, French PDF 1.6 MB
        • Spécifications ClearScape floodlight CSFS Small specification sheet PDF 1.5 MB
        • Spécifications SiteWise Dimming Signal Transmitter Cabinet specification PDF 355.1 kB
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Les projecteurs DEL ClearScape de Gardco affichent une conception moderne qui accentuera l’aspect de votre application. En plus d’être offerts en deux formats, les projecteurs ClearScape offrent une performance photométrique exceptionnelle, des économies importantes par rapport aux lampes à décharge à haute intensité et les plus récentes options de contrôle écoénergétique. Optique de précision, déflecteurs, filtres colorés et réglage des nuances de blanc en service : tous les éléments sont réunis pour personnaliser la solution d’éclairage et laisser libre cours à son imagination. Qu’il s’agisse de mettre l’accent sur de menus détails, de souligner un monument ou d’attirer audacieusement l’attention sur une façade architecturale, les projecteurs ClearScape sont parfaits pour définir un espace.

        Avantages

        Met en valeur l'architecture existante
        Uniformité inégalée
        Contrôle de l'éblouissement d'une haute efficacité et esthétique
        Protège contre l'humidité et élimine l'accumulation d'eau
        Température de couleur ajustable sur le terrain

        Caractéristiques

        Allure élégante et moderne
        Optiques spécialisées pour projecteurs
        Paralumes internes concentriques anti-éblouissement
        Indice de protection IP66
        Technologie du blanc accordable
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit