Suggestions

    ClassicStyle Bollard DEL (VBR)

    ClassicStyle - fonctionnalité moderne dans un concept intemporel

    Voir tous les 9 produits Lumec
    ClassicStyle Bollard DEL (VBR)
    Lumec
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
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Maintenant, vous pouvez profiter de la technologie de haute performance , d'économie d'énergie DEL sans se soucier de la lumière crue ou pixellisation qui peut se produire avec des luminaires DEL . Avec la lueur pleine confortable de nouvelle Lumec ClassicStyle Luminaires avec ClearGuide Technology , vous pouvez insuffler une nouvelle vie dans les espaces de la ville la nuit , de renforcer un lien de la communauté , et de renforcer un sentiment de sécurité tout au long de la nuit . Cet état -of-the - art, en plein air poste urbain top luminaire unique, utiliser un moteur révolutionnaire , orienté verticalement lumière qui crée la transparence pendant la journée tandis que la nuit , le centre vient à la vie avec illumination complète et gratuite de l'éclat l'on trouve généralement dans les technologies DEL standard. < b > Lumec3D : en ligne 3D Configurator < / b>

        Avantages

        Confort visuel amélioré
        Procure une cohérence esthétique à l'aménagement
        Assure une durabilité et une fiabilité soutenues
        Protégé contre l'humidité, la poussière et les insectes

        Caractéristiques

        Utilise la technologie ClearGuide de Philips
        Procure une famille de luminaires
        Globe en acrylique ou en polycarbonate
        Prises NEMA à 5 ou 7 broches disponibles

        Applications

        Ponts, monuments, façades
        Paysage
        Route et Rue
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit