Suggestions

    Bollard DEL en dôme à paralume pour écoles – BRM832/836

    BRM832/836 - concept impeccable, robustesse

    Voir tous les 4 produits Gardco
    Bollard DEL en dôme à paralume pour écoles – BRM832/836
    Gardco

    Bollard DEL en dôme à paralume pour écoles – BRM832/836

    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Produits
    • Puissance (W)
    • Flux lumineux lampe (lm)
    • Température de couleur (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        La série de bollards DEL 830 de Gardco avec capteur de mouvement combine une esthétique raffinée, un flux lumineux exceptionnel et des économies d'énergie maximales afin de créer l'éclairage d'allées piétonnières le plus sophistiqué et le plus polyvalent disponible aujourd'hui. Cela débute sans aucun doute avec une forme impeccable, un concept simple sans joint qui s'adapte facilement à toute location tout en demeurant robuste, à l'épreuve des intempéries et résistant au vandalisme caractéristiques essentielles aux environnements sévères où les bollards sont utilisés. Ce qui distingue vraiment la série 830 est son incroyable technologie de bollard DEL écoénergétique exclusive à Gardco. Le système utilise des paralumes modulaires étagés pour contrôler l'éblouissement et distribuer uniformément la lumière DEL en configurations de 180 ou 360 degrés. Encore plus impressionnant, la composante de capteur de mouvement utilise la technologie de captation de mouvement pour commuter entre la lumière maximale et les modes de lumière moins élevée. Cette caractéristique révolutionnaire assure que les niveaux d'éclairage faibles sont utilisés quand l'éclairage maximal n'est pas nécessaire, résultant en économies d'énergie jusqu'à 90 pourcents. Les diodes électroluminescentes (DEL) produisent plus de lumens par watt que les autres sources d'éclairage, résultant en économies d'énergie significatives même avant que le système de mouvement à deux niveaux de réponse au mouvement est pris en compte. De plus, le positionnement des DEL près de l'extrémité des paralumes empilés augmente l'efficacité du luminaire jusqu'à 100% versus les sources conventionnelles positionnées derrière les paralumes. Les DEL sont disponibles en plusieurs couleurs et ont une durée de vie type de 50 000 à 60 000 heures. Un avantage des DEL à deux niveaux est que la longévité augmente grâce à la température réduite. Puisque les DEL ne sont pas alimentées par un courant élevé, la durée de vie sera augmentée.

        Avantages

        Sur détection d'un mouvement passe automatiquement du flux lumineux faible à élevé
        Économie d'énergie pouvant atteindre 90 %
        Entière protection contre les intempéries
        Durée de vie jusqu'à 60 000 heures
        Assure une performance durable dans les environnements hostiles

        Caractéristiques

        Capteur de réponse aux mouvements dissimulé
        Fermé hermétiquement par un joint d'étanchéité, à tout point de transition
        Technologie des DEL positionnés près de paralumes étagés
        Boîtier en aluminium moulé sous pression
        Tenon d'acier galvanisé à haute résistance
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit