Parcourez les
Multi-Med à DEL
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Facilite le confort, les soins et la gestion. Le luminaire à DEL Day-Brite/CFI Multi-Med pour chambre de patient équilibre les besoins complexes des patients, du personnel, des administrateurs et des propriétaires d’établissements. Grâce à ses fonctionnalités d’examen, d’ambiance et de lecture, tous les besoins des patients et des membres du personnel peuvent être satisfaits à l’aide d’un seul luminaire.
Avantages
Équilibre les besoins complexes des patients, du personnel, des administrateurs et des propriétaires d’établissements.
Fini antimicrobien sur les surfaces exposées conçu pour inhiber la croissance des microbes.
Panneaux en acrylic et en polycarbonate ou sous-couches en option offerts pour aider à prévenir la pénétration de particules.
Contrôleur de basse tension intégré en option pour la gestion par le patient des fonctionnalités d’ambiance et de lecture dans les modèles 2 x 4.
Peut être installé sous forme de panneau suspendu, monté en surface ou dans des plafonds de cloisons sèches.
Caractéristiques
Offert avec des fonctionnalités d’examen, d’ambiance et de lecture