Des options de réflecteur symétrique et asymétrique pour réglettes T5. Ces réflecteurs au fini standard blanc ou argent spéculaire ont une profondeur hors-tout de 1 3/8 po. Ces options de réflecteur offrent un concept de réflecteurs solides, rainurés et perforés pour les deux versions symétrique et asymétrique.

        Avantages

        Écoénergétique

        Caractéristiques

        Disponible en longueurs de 2 pi, 3 pi, 4 pi ou 8 pi
        Le canal est large de 2 po seulement
        Sortie pratique et entrées défonçables pour interrupteur fournies

        Applications

        Bureau
        Banques
        Milieu hôtelier
        Milieu scolaire
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit