Parcourez les
FBD pour très grande hauteur
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Le luminaire pour très grande hauteur fluorescent FBD est un appareil d’éclairage polyvalent conçu pour répondre aux besoins de l’environnement industriel d’aujourd’hui. Il peut accueillir des lampes T5 à rendement élevé ou T8. Il doit sa robustesse et son efficacité à son boîtier solide et à ses réflecteurs spéculaires en aluminium réfléchissant à 95 %. Grâce à la multitude d’options de montage et d’accessoires, ce luminaire peut être utilisé dans de nombreux types d’applications.
Avantages
Fini résistant à long terme
Excellente gestion du système optique
Entretien facile
Méthodes de montage multiples
Caractéristiques
Boîtier en acier au fini avec revêtement polyester en poudre blanc