Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    VersaForm DEL encastré

    Alliant DEL, performance élevée et options polyvalentes VersaForm offre les dernières efficacités d'énergie DEL. Il procure style unique et adaptation aux changements d'exigences. Engin lumineux amovible unique, changement et mise à jour faciles.

    Voir tous les 30 produits Ledalite
    VersaForm DEL encastré
    Ledalite
    cETLus logo
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Taille du luminaire
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
        Spécifiquement conçu pour allier la technologie DEL à performance élevée et les options polyvalentes convenant à tous les endroits, VersaForm vous permet de bénéficier des dernières efficacités d'énergie de la DEL. De plus, il convient à votre style unique et vous permet de vous adapter aux changements d'exigences. Notre engin lumière amovible unique facilite le changement et la mise à jour.

        Avantages

        Vaste gamme de formats, plages de lumens, températures de couleurs, boîtiers
        Contrôles et capteurs en option
        Engin lumineux amovible unique, facilite le remplacement ou la mise à niveau

        Caractéristiques

        Plusieurs plages de lumens, températures de couleur et rendus des couleurs
        Engin lumineux DEL acceptant la mise à niveau sans avoir à refaire le filage ou à remplacer complètement le luminaire
        Disponible en 1 pi x 4 pi, 2 pi x 2 pi et 2 pi x 4 pi, Versions encastrée et en saillie
        Les luminaires peuvent être rattachés directement sur le profilé en T et/ou sur la structure de l'immeuble
        Trousses pour cloisons sèches disponibles en option

        Applications

        Bureau
        Banques
        Milieu hôtelier
        Mode
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit