Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible

SilkSpace Definition

SilkSpace Definition - un look minimaliste et moderne, parfait pour vos projets à petit budget.

Voir tous les 405 produits Ledalite
SilkSpace Definition
Ledalite
declare logo
DLC Standard Qualified Product
DLC Premium product
Made in Canada EN-FR
Color Rendering Icon
cETLus logo
Fermer les filtres Afficher les filtres
Afficher plus de filtres
Afficher moins de filtres
  • Comparer les produits
  • Taille du luminaire
  • Flux lumineux (lm)
  • TCP (K)
  • IES / Calcul rapide
  • Spécifications

Trier par::

      Téléchargements
      Documentation complémentaire
      Visuels
      Fichiers Photométriques / BIM

      Informations sur la famille de produits

      SilkSpace Definition combine l’esthétique minimaliste et moderne de notre luminaire de performance SilkSpace, dans une version économique parfaite pour vos projets à petit budget.

      Avantages

      Efficacité élevée et optique à intensité lumineuse élevée qui minimise les ombres disgracieuses
      Vaste gamme de tailles de luminaires
      La plupart des configurations peuvent être livrées par expédition rapide dans un délai de 10 jours
      Accessible par le bas avec des lentilles de type « soulever et déplacer ».

      Caractéristiques

      Offert dans les tailles traditionnelles de 1 pi x 4 pi, 2 pi x 2 pi et 2 pi x 4 pi en plus des tailles de 20 po x 2 pi, 20 po x 4 pi, 600 x 600 mm et 600 x 1200 mm pour les grilles aux tailles peu courantes.
      Trousse de garniture pour cloison sèche offerte dans les tailles de 1 pi x 4 pi, 2 pi x 2 pi et 2 pi x 4 pi
      De nombreuses plages de flux lumineux et de températures de couleur pour répondre à toutes les caractéristiques.
      Interact Ready

      Applications

      Milieu scolaire
      Bureau
      Banques
      Mode
      Milieu hôtelier
      Aéroports
      • Ajouter un produit
         
      • Ajouter un produit
         
      • Ajouter un produit
         
      Ajouter un produit