Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    Série PM pour très grande hauteur imprimée en 3D

    Série PM pour plafond élevé imprimée en 3D. Gros rendement, petite tension.. .

    Voir le produit Lightolier
    Série PM pour très grande hauteur imprimée en 3D
    Lightolier
    cETLus logo
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • Température de couleur (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Visuels

        Informations sur la famille de produits

        Choisissez parmi nos lampes de rechange Philips DEL de 20 000 ou 25 000 lumens pour remplacer la DHI ou choisissez vos propres niveaux de lumens parmi une variété d’options. La construction légère, mais durable, en polycarbonate réduit le poids, ce qui facilite la manipulation lors de l’installation. Laissez libre cours à votre créateur intérieur et choisissez parmi une variété d’options de couleurs pour vous aider à personnaliser votre conception.

        Avantages

        Personnalisables : choisissez parmi une grande variété de couleurs, de textures et de styles pour aider à personnaliser les options des clients.
        Durables : les produits imprimés en 3D produisent moins d’émissions de carbone que les luminaires
        traditionnels.
        Production locale : produits imprimés et assemblés à Littlestown, Penns.
        Livraison rapide : produits créés sur demande et expédiés en quelques semaines.
        Poids du produit : 5 lb sans lampe/7 lb avec lampe

        Caractéristiques

        Une grande variété de configurations optiques et de possibilités de personnaliser le réflecteur, avec des offres de logos
        Teinte extérieure : 6 options de couleurs transparentes différentes
        Composant supérieur : 4 options de couleurs opaques différentes
        Modules d’éclairage à DEL de 20 000 à 25 000 lumens
        IRC de 80, températures de couleur de 4 000 K à 5 000 K

        Applications

        Industriel
        Gymnases
        Entrepôts
        Stockage des aliments
        Concessionnaires de voitures
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit