Le luminaire fluorescent SHE pour très grande hauteur offre des réflecteurs d'aluminium à 95% de réflexion et un boîtier solide pour procurer une alternative efficace dans les applications d'éclairage industriel.

        Avantages

        Fini résistant à long terme
        Excellente gestion du système optique
        Entretien facile

        Caractéristiques

        Boîtier en acier au fini blanc
        Réflecteurs de précision
        Suspension à l’aide d’une chaîne ou d’un câble

        Applications

        Bureau
        Banques
        Milieu hôtelier
        Fabrication
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit