Parcourez les
FlexElite RVBA
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
FlexElite est le membre le plus lumineux et le plus flexible de notre populaire famille Flex. Il propose une refonte intégrale de tous les éléments majeurs, qu’il s’agisse de sa forme, de l’électronique interne ou de la conception mécanique. Nous avons créé FlexElite pour relever les défis posés par les structures et les bâtiments de grande taille et non conventionnels. En son centre, vous trouverez une conception modulaire innovante qui vous permet de créer le nombre exact et la configuration de nœuds dont vous avez besoin pour votre conception. Les sections et les câbles de démarrage de FlexElite s’assemblent rapidement et facilement, ce qui permet une personnalisation inégalée impossible avec des solutions moins modulaires. Les longueurs de passage et l’espacement de nœuds plus longs vous permettent de relever des défis plus importants que dans le passé. FlexElite RVBA ajoute une DEL ambre distincte qui étend la gamme de couleurs disponibles pour inclure des tons un peu plus chauds tels que des nuances riches or, jaune et orange.
Avantages
Bandes flexibles s’adaptant à presque toutes les architectures
Flexibilité inégalée pour personnaliser le nombre et l’espacement de nœuds
Quatre fois la luminosité de la génération précédente
Caractéristiques
Installations à grande échelle : la conception modulaire FlexElite vous libère des limites posées par les nombres statiques de nœuds sur les câbles flexibles, permettant des longueurs de passage et des espacements de nœuds plus longs.
Débit plus lumineux : FlexElite est le luminaire le plus lumineux disponible, produisant plus de 120 lumens par nœud.
Options à quatre couleurs : les luminaires FlexElite sont nativement conçus comme des luminaires à quatre canaux.
Débit maximal : nous réglons tous les nœuds FlexElite pour un débit maximal, assurant des performances élevées allant bien au-delà de luminaires comparables.
Applications
Éclairage d’ambiance direct RVBA
Affichage vidéo basse résolution
Éclairage de corniche / d’accentuation en extérieur à profil bas RVBA