Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    Flex Compact gén. 3, RVB

    Rangs souples de nœuds à haute intensité pour l’extérieur fournissant un éclairage RVB intelligent

    Voir tous les 8 produits Color Kinetics
    Flex Compact gén. 3, RVB
    Color Kinetics
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
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Les rangs Flex Compact gén. 3, RVB sont un ensemble flexible de nœuds à DEL de grande taille, de haute intensité et de couleur, conçu pour produire des effets vidéo et graphiques extraordinaires sur des installations étendues, sans les contraintes de taille, de forme ou d’espace des luminaires. Chaque rang Flex Compact gén. 3, RVB se compose de 50 nœuds DEL adressables individuellement, avec intégration dynamique de l’alimentation, de la communication et du contrôle. Le facteur de forme flexible s’adapte aux configurations bidimensionnelles et tridimensionnelles, tandis que le rendement lumineux élevé permet une visualisation à longue distance supérieure pour la signalisation à grande échelle et les affichages vidéo recouvrant les bâtiments.

        Avantages

        Bandes flexibles s’adaptant à presque toutes les architectures
        Flexibilité inégalée pour personnaliser le nombre et l’espacement de nœuds
        Deux fois la luminosité de la génération précédente, à une puissance équivalente

        Caractéristiques

        Plusieurs options de lentilles – Les lentilles plates à dôme translucide et à dôme transparent sont standards. Lentille à faisceau étroit sur demande. Les lentilles optionnelles pour marquises, offertes en différentes versions (transparente, semi-dépolie et translucide), s’enclenchent sur les nœuds à lentilles plates pour créer l’apparence des ampoules d’une marquise de théâtre traditionnelle. Les lentilles de marquise peuvent être montées devant un substrat ou directement sur des rangs montés.
        Montage adaptable — Les rangs Flex Compact gén. 3 RVB peuvent être montés directement sur une surface comme des guirlandes traditionnelles. Les câbles de guidage détachables, disponibles en plusieurs longueurs, vous permettent d’installer les guirlandes à la distance appropriée des sources d’alimentation et de données. Des rails de montage en option garantissent des lignes droites, tandis que des entretoises encliquetables dissimulent le câblage et le matériel de montage entre les nœuds pour un aspect propre et fini. Les supports pour nœuds uniques peuvent être positionnés individuellement afin de fournir des points d’ancrage pour les installations présentant un espacement inégal entre les nœuds ou des géométries complexes. Les écrans anti-éblouissement en option peuvent bloquer la lumière parasite indésirable ou empêcher les sources lumineuses d’être visibles dans certaines applications.
        Longueurs et espacement des nœuds standards et personnalisés — L’espacement standard des nœuds au centre de 102 mm (4 po) ou 305 mm (12 po) et l’espacement personnalisé de 76 mm (3 po) à 610 mm (24 po) permettent de réaliser pratiquement n’importe quelle conception d’éclairage ou de vidéo. Les rangs standards de 50 nœuds peuvent être raccourcis sur place. Des longueurs personnalisées de 1 à 60 nœuds sont également disponibles.
        Câbles de guidage personnalisés - Des longueurs de câbles de guidage personnalisés sont disponibles en plus des câbles standards de 7,6 m (25 pi), 15,2 m (50 pi) et 30,5 m (100 pi).
        Commandes de pointe — Flex Compact gén. 3, RVB fonctionne en toute transparence avec la gamme complète de contrôleurs Color Kinetics, notamment Light System Manager, Video System Manager Pro, iPlayer 3, Antumbra iColor Keypad et ColorDial Pro, ou avec des contrôleurs tiers.
        Conçu pour l’extérieur - Entièrement étanche pour une durée de vie maximale du nœud et et offrant un indice de protection IP66 pour les utilisations extérieures.
        Visible en lumière du jour — Les rangs Flex Compact gén. 3 RVB sont composés de 50 grands nœuds de DEL haute intensité contrôlables individuellement.

        Applications

        Éclairage d’ambiance direct RVB
        Affichage vidéo basse résolution
        Éclairage de corniche/d’accentuation en extérieur discret RVB
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit