Parcourez les
Flex Compact, eW
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
L'eW Flex Compact est un rang polyvalent de 50 nœuds DEL réglables individuellement. Le facteur de forme souple permet d'installer des points de lumière blanche dynamiques sur presque n'importe quelle surface intérieure ou extérieure, comme les murs, les plafonds, les planchers, les sculptures tridimensionnelles, et les pièces d’ensembles. L'eW Flex Compact peut également être utilisée pour éclairer de petites alcôves et des signalisations routières, et dans certains cas, peuvent même afficher des vidéos.
Avantages
Rangs souples s’adaptant à presque toutes les architectures
Souplesse inégalée pour personnaliser le nombre et l’espacement de nœuds
Lumière blanche et vive dans le plus petit nœud disponible
Caractéristiques
Visible à la lumière du jour : allumé à sa pleine luminosité, chaque nœud produit un flux lumineux allant jusqu’à 89,6 candelas et 129 758 nits.
Plusieurs options de lentilles : les lentilles transparentes plates, les lentilles translucides en forme de dôme et les lentilles à faisceau étroit sont standards. Les lentilles translucides plates, les lentilles transparentes en forme de dôme, les lentilles à faisceau étroit, les lentilles semi-dépolies plates et les lentilles semi-dépolies en forme de dôme sont offertes en option.
Montage adaptable : les rangs peuvent être montés directement sur une surface, comme les circuits traditionnels de lumière. Des câbles de guidage détachables vous permettent d’installer les circuits à la distance appropriée des sources d’alimentation ou des données. Des rails de montage optionnels garantissent des secteurs linéaires droits, tandis que des espaceurs encliquetables cachent le matériel de câblage et de montage. Des montages de nœud seul peuvent être positionnés individuellement comme points d’ancrage pour les installations avec espacement de nœuds irrégulier ou géométries complexes.
Classé extérieur : bien scellé pour une durée de vie maximale du nœud et classé IP66 pour des utilisations à l’extérieur.
Applications
Éclairage d’ambiance à vue directe
Éclairage en corniche et éclairage d’accentuation en extérieur