Parcourez les
Capella luminaire routier architectural (CPLS)
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Une performance photométrique supérieure, tout en assurant le respect du ciel étoilé. Inspiré par la splendeur du mouvement, le Capella est l’un des luminaires les plus polyvalents sur le marché. Avec ses courbes gracieuses et ses lignes étendues, il contribue à l’embellissement de tout environnement et rehausse l’impact visuel de tout projet. Le luminaire Capella est offert en deux formats afin de maximiser son potentiel et son charme. Le plus petit modèle est parfait pour l’éclairage des ruelles, sentiers, trottoirs et chemins, tandis que le plus grand modèle s’avère idéal pour les rues et boulevards. Les deux se complètent l’un l’autre et peuvent être utilisés en tandem pour ajouter une touche de grâce et de fluidité à tout emplacement, grand ou petit.
Avantages
Attrait visuel supérieur
Durabilité et fiabilité exceptionnelles
Entretien simple et rapide
Performance photométrique supérieure
Convient à une variété d'applications
Caractéristiques
Conception aux lignes épurées
Construction en aluminium de haute qualité
Accès sans outil aux composants internes
Optiques à défilé absolu
La famille de produits offre une variété d'options