Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    Graze Compact Powercore, RVBB

    Luminaire compact et linéaire d’extérieur à éclairage rasant fournissant un éclairage intelligent RVBB

    Voir tous les 10 produits Color Kinetics
    Graze Compact Powercore, RVBB
    Color Kinetics
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
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Graze Compact Powercore, RVBB est un luminaire linéaire d’extérieur à rendement élevé conçu pour mettre en évidence des caractéristiques architecturales, comme les détails des moulures, des arcades et des fenêtres, jusqu’à deux étages de hauteur. Les luminaires Graze Compact RVBB ajoutent une lumière à DEL blanche distincte pour produire des blancs de meilleure qualité par rapport à un luminaire RVB. Grâce aux différentes longueurs et aux différents angles de faisceau, les luminaires peuvent être utilisés pour divers types d’éclairage de façade ou de surface. Les luminaires Graze Compact sont faciles à installer et à utiliser en raison de leur tout nouveau boîtier discret, du câblage connecté, de la gamme de puissance d’entrée à portée universelle et du fonctionnement de tension de secteur direct.

        Avantages

        Éclairage uniforme et mélange des couleurs directement à la sortie du luminaire, sans aucune ombre entre les luminaires lorsqu’ils sont utilisés de bout en bout
        Améliore la constance de couleur entre tous les luminaires DEL dans une gamme avec la technologie Chromasync
        Incorpore la technologie Powercore pour accepter directement la tension de secteur de 100 à 277 V c.a.

        Caractéristiques

        Adaptez le flux lumineux à des utilisations spécifiques—Offert en quatre longueurs standards (1 pi, 2 pi, 3 pi et 4 pi) et quatre angles de faisceau standards de 10° x 60°, 30° x 60°, 60° x 60° et 100° x 100°.
        Facteur de forme ultra compact—La taille du luminaire Graze Compact à profil très bas équivaut à la moitié de celle du modèle Graze, ce qui lui permet de s’intégrer de manière discrète dans presque n’importe quel décor, qu’il soit simple ou élaboré.
        La conception innovatrice des éléments optiques présente un éclairage entièrement à lumière mixte provenant directement du luminaire. Cela permet de le placer moins en retrait comparativement à bien d’autres luminaires.
        Plusieurs canaux de sources de lumière DEL se mélangent directement à partir du luminaire, ce qui permet de le placer en retrait à une profondeur de 6 pouces ou moins.
        Améliorez la constance de la couleur entre tous les luminaires DEL d’une gamme grâce à la technologie Chromasync. Durant le processus de fabrication, un appareil de mesure de la lumière étalonné crée un algorithme pour définir un éventail de couleurs commun à une gamme entière de luminaires DEL. Lorsque la technologie Chromasync est activée, la constance de la couleur entre les luminaires est atteinte sans avoir à régler manuellement les points lumineux sur chaque luminaire.

        Applications

        Éclairage rasant allant jusqu’à 6 m (20 pi)
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit