Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    Vaya Free Form blanc à intensité réglable

    Luminaire mince et flexible avec une lumière blanche uniforme à intensité réglable

    Voir tous les 8 produits Color Kinetics
    Vaya Free Form blanc à intensité réglable
    Color Kinetics
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
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Vaya Free Form est une solution d’éclairage linéaire flexible pour les corniches droites ou courbées et les applications encastrées. Free Form vous donne une lumière blanche régulière et uniforme sur toutes les surfaces, dans tous les environnements. Vous pouvez facilement couper et connecter Free Form en intérieur, ce qui permet un éclairage qui s’adapte aux formes inhabituelles et difficiles à éclairer tout en éliminant le gaspillage. Dans les environnements extérieurs, vous pouvez couper et refermer Free Form, en conservant ses caractéristiques de protection IP66.

        Avantages

        Avec des indices de protection IP40 et IP66, Vaya Free Form est conçu pour les environnements intérieurs et extérieurs.
        Livré dans les températures de couleur standards de 3 000 K et 4 000 K. Des configurations personnalisées sont également offertes en 2 200 K, 2 700 K, 5 000 K et 6 000 K.
        Les versions intérieure et extérieure peuvent être coupées à n’importe quelle longueur à des intervalles de 62,5 mm (2,5 po)

        Caractéristiques

        Logé dans un boîtier robuste en silicone extrudé. Avec des indices de protection IP40 et IP66, Vaya Free Form est conçu pour les environnements intérieurs et extérieurs.
        Le boîtier en silicone est doté de côtés opaques et d’une lentille dépolie, fournissant un faisceau de lumière uniforme de 120° sur toute la longueur de la bande DEL et ne faisant briller la lumière que là où vous le pointez. Sa taille compacte et courte distance de mélange assurent un éclairage uniforme et minimise les ombres portées de la douille.
        Avec une tolérance de répartition de 3 SDCM, il n’y a pratiquement aucune différence de couleur entre les luminaires Vaya Free Form. Donc, si jamais vous avez besoin de remplacer une unité endommagée, vos yeux ne remarqueront pas la différence.
        Offert en températures de couleur standard de 3000 K et 4000 K. Des configurations personnalisées sont également disponibles dans les températures de couleur de 2200 K, 2700 K, 5000 K, et 6000 K.
        Les possibilités de montage garantissent un positionnement uniforme et précis sur pratiquement toutes les surfaces, de sorte que vos DEL resteront solidement dans la position souhaitée. Le ruban en aluminium assure des passages droits et précis, tandis que les attaches de montage en polycarbonate sont idéales pour un positionnement personnalisé autour des courbes et des virages.

        Applications

        Éclairage flexible dissimulé pour corniches, utilisations encastrées et niches.
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit