100
UrbanScape à DEL confort en bout de fût (MPTC-C)
produits trouvés
Parcourez les
UrbanScape à DEL confort en bout de fût (MPTC-C)
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Le luminaire à DEL UrbanScape en bout de fût de Lumec constitue une solution écoénergétique flexible et robuste d’éclairage de bâtiments urbains de style historique. Coiffé d’un toit décoratif, le modèle en bout de fût est doté d’une lentille plate pour souligner la minceur des DEL. Comprend Service Tag, la façon innovante de Philips de fournir une assistance tout au long de la vie du produit.
Avantages
Les éléments optiques de la zone réduisent l’éblouissement pour augmenter le confort visuel.
Diminue la pollution lumineuse, favorise les ciels étoilés
Durabilité et fiabilité garanties dans des conditions environnementales difficiles
Caractéristiques
Les optiques Confort créent un faible éblouissement pour augmenter le confort visuel
Défilement total avec 0 % de lumière orientée vers le haut
Luminaire complet à indice de protection IP66
Distributions optiques de types 1, 2, 3, 4 et 5 disponibles