12
New Westminster DEL en bout de fût (NWS)
produits trouvés
Parcourez les
New Westminster DEL en bout de fût (NWS)
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Le petit luminaire à DEL New Westminster en bout de fût de Lumec séduit par ses formes pures et symétriques, qui rappellent une bague surmontée d’une perle. Ce luminaire ne reçoit que des compliments pour ses courbes qui rehaussent n’importe quel environnement et mettent de l’ambiance ainsi que pour sa conception robuste et son rendement photométrique de pointe. Doté d’un style intemporel, le luminaire New Westminster est sans âge. Fonctionnant avec une lampe à DEL TrueForce, le luminaire New Westminster assure longévité et économies d’énergie. La lampe à DEL TrueForce est expédiée avec le luminaire.
Avantages
Idéal pour les zones piétonnières
Style classique et contemporain conçu pour durer
Fonctionne avec la lampe à DEL TrueForce
Caractéristiques
Températures de couleur de 4 000 K et 3 000 K disponibles