Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    MetroScape à DEL confort en bout de fût (MPTR-C)

    MetroScape - lignes modernes et technologie d’éclairage de pointe

    Voir tous les 100 produits Lumec
    MetroScape à DEL confort en bout de fût (MPTR-C)
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
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Le luminaire à DEL Metroscape en bout de fût de Lumec constitue une solution écoénergétique flexible et robuste d’éclairage de bâtiments urbains de style historique. Coiffé d’un toit décoratif, le modèle en bout de fût est doté d’une lentille plate pour souligner la minceur des DEL. Comprend Service Tag, la façon innovante de Signify de fournir une assistance tout au long de la vie du produit.

        Avantages

        Les éléments optiques de la zone réduisent l’éblouissement pour augmenter le confort visuel.
        Diminue la pollution lumineuse, favorise les ciels étoilés
        Durabilité et fiabilité garanties dans des conditions environnementales difficiles

        Caractéristiques

        Les optiques Confort créent un faible éblouissement pour augmenter le confort visuel
        Défilement total avec 0 % de lumière orientée vers le haut
        Luminaire complet à indice de protection IP66
        Distributions optiques de types 1, 2, 3, 4 et 5 disponibles

        Applications

        Ponts, monuments, façades
        Route et Rue
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit