Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Les luminaires à DEL en bout de fût Hadco VintageView offrent ce style de lanterne classique en bout de fût qui caractérise bon nombre de nos villes et rues résidentielles. L’alliance d’un style élégant et des performances des LED actuelles est difficile à battre.

        Avantages

        Le style de la lanterne classique en bout de fût s’intègre harmonieusement à toute architecture
        Facile à spécifier, facile à installer, économique
        Léger, de plus petite taille, parfait pour toutes les installations

        Caractéristiques

        Options de panneau pour confort visuel et de protection interne pour confort visuel aux fins de réduction de l’éblouissement et de la pixelisation
        Fonctionnalités sans outil et accès mains libres pour une installation et une maintenance faciles
        Option de pilote 0-10 V standard et de prise à 7 broches pour une utilisation avec le nœud Interact City exclusif (commandé séparément) pour la commande et la surveillance sans fil connectées
        Durée de vie utile exclusive du luminaire
        Expédié de manière standard avec Service Tag exclusif pour faciliter l’accès aux renseignements sur le produit, l’installation et les services d’entretien

        Applications

        Milieu scolaire
        Alimentation et grands commerces
        Santé
        Milieu hôtelier
        Hôtels
        Musées
        Bureau
        Parcs et places
        Espaces publics
        Résidentiel
        Restaurants et hôtels
        Commerce
        Routes et rues
        Magasins
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit