Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Luminaire DEL moyen pour grandes surfaces OptiForm OPF-M

    Apportez de l’innovation à votre site

    Voir tous les 320 produits Gardco
    Luminaire DEL moyen pour grandes surfaces OptiForm OPF-M
    Gardco
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
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
        Les luminaires de site et de grands espaces Gardco OptiForm sont disponibles en trois tailles pour fournir un luminaire d’éclairage de site efficace de la voie d’accès à un grand parking. Doté de la dernière technologie DEL, OptiForm atteint jusqu’à 190 lumens par watt. Onze distributions optiques sont disponibles, adaptées à une gamme d’applications d’éclairage extérieur. OptiForm présente une conception légère et facile à installer. L’étiquette de service facilite l’entretien tout au long de la durée de vie du luminaire.

        Avantages

        Conception à profil bas en trois tailles pour compléter tout style d’architecture.
        Fournit jusqu’à 190 lumens par watt pour des économies d’énergie importantes.
        Luminaire léger pour une installation facile.
        La caractéristique Service Tag fournit une assistance tout au long de la durée de vie du produit.

        Caractéristiques

        Le système de montage unique avec boîtier en deux parties permet une installation sans tracas.
        Les options de montage incluent un bras standard, un bras de mât et un support mural.
        Onze distributions optiques sont disponibles.
        Flux lumineux allant de 13 000 lumens à 34 000 lumens.
        Options de contrôle disponibles pour des économies d’énergie supplémentaires.

        Applications

        Aéroports
        Milieu scolaire
        Santé
        Milieu hôtelier
        Parcs de stationnement
        Commerce
        Écoles
        Voies piétonnières
        Entrepôts
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit