99
PureForm DEL en bout de fût confort PPT
produits trouvés
Parcourez les
PureForm DEL en bout de fût confort PPT
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Le luminaire à DEL PureForm en bout de fût de Gardco possède une conception à profil bas et épuré. Les éléments optiques réduisent l’éblouissement pour améliorer le sentiment de sécurité et accroître le confort visuel. Les répartitions optiques de types 1, 3 et 5 sont offertes avec un flux lumineux allant jusqu’à 9 000 lumens. Une gamme complète d’options de contrôles permettent de réaliser des économies d’énergie supplémentaires. La batterie de secours intégrale en option est offerte pour l’éclairage des voies d’évacuation.
Avantages
Conception à profil bas et épuré qui se fond dans l’architecture.
Les optiques Confort de la zone réduisent l’éblouissement pour augmenter le confort visuel.
Intégration fluide aux solutions de contrôles les plus récentes qui facilite la gestion et augmente la valeur
Caractéristiques
Les optiques Confort créent un faible éblouissement pour augmenter le confort visuel
Répartitions optiques de types 1, 3 et 5
Indice de protection IP66 pour la durabilité
Une gamme complète d’options de contrôle permet de réaliser des économies d’énergie supplémentaires