Connectivité sans fil pour le contrôle de l’éclairage extérieur. Un dispositif prêt à l’emploi qui transforme n’importe quel lampadaire en un luminaire contrôlable individuellement et géré à distance.
Parcourez les
Nœuds cellulaires Signify
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Le nœud cellulaire Philips permet une connectivité facile à brancher et à utiliser pour tout luminaire d’éclairage extérieur existant et déjà installé avec différents types de réceptacles (tels que Zhaga, Nema ou conduit de 20 mm). Une fois le nœud installé, le luminaire est automatiquement connecté à Philips Interact City et automatiquement localisé sur la carte par GPS. En fonction de la configuration du luminaire (conduit Zhaga, Nema ou 20 mm), il fonctionnera également avec un multicapteur extérieur.
Avantages
Facile à installer avec différents types de réceptacles (tels que Zhaga, Nema ou conduit de 20 mm)
Technologie cellulaire pour une technologie sans fil fiable
Mise à jour du micrologiciel sans incidence sur le fonctionnement de la lampe
À l’épreuve du temps : réseau extensible et évolutif par voie aérienne
Caractéristiques
Luminaires avec prise ZHAGA ou NEMA ou conduit 20 mm
Mise en service automatique : chaque nœud se connecte automatiquement au système Interact City une fois installé
GPS intégré pour un positionnement précis et une localisation automatique sur la carte
Capteur de lumière intégré pour éviter les brûlures de jour