Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Détection extérieure Signify

    Le multicapteur extérieur vous aidera à économiser de l’énergie supplémentaire et il limite la pollution lumineuse. De plus, il accroîtra la sécurité et le bien-être humain dans votre ville.

    Voir le produit Signify
    Détection extérieure Signify
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Visuels
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Le multicapteur extérieur Philips est un produit certifié Zhaga-D4i DALI Part 351 Type B qui contient plusieurs modalités de détection dans un seul matériel pour soutenir différentes applications de ville connectée. Le produit se connecte à la face inférieure des luminaires d’éclairage public via l’interface de la prise Zhaga Book 18. Le multicapteur extérieur peut être monté sur un lampadaire avec un pilote à DEL DALI (SR/D4i). Il peut fonctionner de manière autonome ou en réseau local avec plusieurs multicapteurs. La configuration des capteurs et des groupes de capteurs, ainsi que les mises à jour du micrologiciel, s’effectuent via l’application multicapteur extérieur Philips (Philips Outdoor Multisensor). L’OMS peut également être utilisé en combinaison avec un lampadaire connecté doté d’un pilote à DEL DALI (SR/D4i).

        Avantages

        Augmentation de la sécurité et réduction de la criminalité grâce à un éclairage adapté aux activités
        Maximiser les économies d’énergie et maintenir la sécurité des usagers de la route.
        Groupage de capteurs pour le confort lumineux.
        Cellule photoélectrique pour éviter que les lumières ne s’allument pendant la journée.

        Caractéristiques

        Détection de mouvement avec radar pour les applications d’éclairage sur demande.
        Groupage de capteurs pour le confort lumineux.
        Capteur de lumière pour permettre une opération crépusculaire.
        Des modalités de détection supplémentaires peuvent être activées à un niveau de système pour des applications de villes connectées.

        Applications

        Route et rue
        Parcs et centres commerciaux
        Résidentiel
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit