Group Cabinet Control permet aux clients de gérer leur installation d’éclairage et leur consommation d’énergie. Une solution modulaire adaptable permettant une prise de décision éclairée
5
Contrôle d’armoire de groupe Signify
produits trouvés
Parcourez les
Contrôle d’armoire de groupe Signify
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Les contrôles de cabinet permettent le groupage, la surveillance et le contrôle à distance de plusieurs luminaires extérieurs. Les client peuvent contrôler leurs installations d’éclairage à partir d’une solution modulaire de cabinet modernisée au cabinet électrique. Ils soutiennent la consommation d’énergie optimisée et gèrent mieux les IRC. La solution réalise des tâches complexes de manière autonome basées sur la configuration. Le contrôleur peut automatiquement basculer entre les différents dispositifs de communication pour fournir des communications stables et fiables pour interagir avec les applications.
Avantages
Une solution modulaire qui peut être adaptée au cabinet électrique existant
Cabinet connecté et installation d’éclairage contrôlés par le client
Peut être hébergée sur site ou dans l’infonuage
Caractéristiques
Interrupteur central marche/arrêt d’un groupe entier de points d’éclairage
Détection de surtension/sous-tension en alimentation
Détection d’« ouverture » de porte de cabinet
Alarme de panne de secteur
Comprend un système de commutation à commande centralisée soit d’une horloge astronomique programmée, d’une cellule photoélectrique ou d’un signal de déclenchement externe.
Connexion flexible à tout compteur d’énergie RS485 compatible
Connectivité à l’Ethernet et extensible à l’échelle de 2G (GPRS)/3G/4G
GPS intégré pour un positionnement précis (à partir de la 3e génération)
Système à l’abri du vieillissement et évolutif
Une vaste plage de tension de fonctionnement allant de 120 jusqu’à 277 V qui permet au contrôleur d’être utilisé dans des emplacements géographiques très variés.
Applications
Route et rue
Éclairage sportif et grands espaces
Tunnel
Avertissement et sécurité
Veuillez consulter le portail de documentation pour tous les documents techniques (https://www.partner.portal.signify.com/)
Vérifiez la bande LTE locale applicable avant de commander le contrôleur
Il n’y a pas de certification UL dans les modules et le contrôleur de 3e génération
Mettez à jour les prévisions pour la 3e génération dans l’outil Koolog pour assurer l’exécution des projets à temps