Inaugurer une nouvelle ère de contrôles d’éclairage extérieur avec le système de contrôle d’éclairage paysager ZoneScape. Jusqu’à 8 groupes d’éclairage extérieur indépendants sont contrôlés par un simple effleurement du doigt à partir d’un dispositif mobile ou d’un ordinateur. Transformer des aménagements paysagers éclairés simplement en des destinations attirantes de haute technologie.
Le module de contrôle ZoneScape se connecte facilement aux luminaires extérieurs nouveaux ou existants ainsi qu’aux transformateurs de tous les fabricants, aucun câble ou adaptateur spécial requis. Le module se connecte aux réseaux avec ou sans fil et est géré par une application téléchargeable sur pratiquement tous les téléphones, tablettes ou ordinateurs intelligents.