Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    Les tunnels exigent des solutions fiables

    Davantage de confiance…moins de compromis


    L'histoire de Lumec est riche en solutions d'éclairage routier de qualité. Voici TunnelView, votre luminaire robuste tout en étant élégant, conçu spécifiquement pour l'éclairage de tunnels et de passages inférieurs.

    En savoir plus sur TunnelView petite taille
    More confidence less compromise

    Robuste tout en étant polyvalent

     

    Cette gamme offerte en trois tailles, plusieurs plages de lumens, une gamme complète de distributions optiques et options de contrôles et connectivité, facilitera sans aucun doute votre travail et dépassera toutes vos attentes.

    Neuf options de montage


    Avec un choix de neuf différents montages, vous êtes assurés d'obtenir le bon montage pour votre tunnel ou passage inférieur.

    • Supports fixes : -15°, -10°, -5°, 0°, 5°, 10°, 15°
    • Montage à raccord lisse
    • Montage pivotant