Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    La rencontre du style et de la performance 

    Lumec logo
    RoadScape LED Architectural Roadway

         

    Les luminaires DEL architecturaux routiers de Lumec offrent une technologie optique de haute performance qui procure une solution d’éclairage très efficace. Prêt pour la connexion, le RoadScape offre plusieurs plages de lumens et une gamme complète de distributions optiques assurant le bon jumelage dans toutes les applications. Cette gamme inclut également Service Tag qui fournit le partage des données et des informations pour procurer un soutien pendant toute la durée de vie du produit.

     

    Caractéristiques

     
    • Toit plat ou en dôme
    • Montage sur bras de fût (expédié rattaché)
    • Réceptacle à 7 fentes standard
    • Options HVX de 277V à 480V
    • Service Tag
    • Garantie limitée de 10 ans

    Performance

     

    Deux générateurs de lumière LEDgine ou ComfortEdgeMD

     

    • LEDgine

    Distributions : type 1, 2, 2B, 3, 3W, 4 et 5

    Performance : jusqu’à 33 849 lm (191 LPW)

    • ComfortEdgeMD :

    Distributions : type 2, 3, 4 et 5

    Performance : jusqu´à 17 982 lm (152 LPW)

    Connectivité

     

    Options connectées et de contrôles

    • Pilote certifié Zhaga (zD4i)
    • Pilote DALI
    • Pilote compatible au capteur (SR)
    • Réceptacle à 7 fentes (TLRD7)
    • Douille Zhaga (TLRSR)
    • Multicapteur pour extérieur (OMS)
    • Cellule photoélectrique (PH8/PHXL)
    RoadScape app

    Performance d’éclairage 

     

    OmniScape offre plusieurs distributions optiques pour les deux générateurs de lumière ComfortEdge ou Précision.

    ComfortEdge

     

    Optique Confort à performance élevée, offrant la distribution des optiques Précision dans une solution d’optique Confort

    Précision

     

    Optique à performance plus élevée pour utilisation à des hauteurs de montage plus élevées ou avec les applications nécessitant un espacement de luminaires plus grand

    Protection du ciel étoilé

     

    Zéro éclairage vers le haut avec une offre de TCP plus chaudes 

    Lighting performance
    Controls and Interact City

    Contrôles et Interact City

     

    L’offre standard des luminaires RoadScape inclut un réceptacle à 7 fentes et un pilote pour gradation ce qui permet des solutions d’éclairage connecté. En option, RoadScape peut être commandé avec le réceptacle Zhaga Book 18 et des pilotes D4i ou SR pour connecter les capteurs. Ainsi vous pouvez installer les luminaires aujourd’hui et ajouter les nœuds et capteurs plus tard, sans aucun tracas.

     

    Signify offre le système de gestion Interact City et les nœuds de connecteur pour activer à distance la gestion, la surveillance et le contrôle des luminaires RoadScape. Le multicapteur extérieur permet la détection de mouvement et transmet l’information du capteur, en termes de bruit et de température, permettant de prendre la bonne décision en ayant une bonne perception de la situation.

     

    En savoir plus sur Interact City