Suggestions

    EvoGrid

    Un changement à la portée de tous

     

    La gamme d’encastrés DEL EvoGrid Day-Brite CFI combine de façon unique une conception économique et un attrait architectural qui créent des espaces confortables et abordables à haute efficacité énergétique. De plus, ces luminaires DEL encastrés sont offerts à un prix similaire à ceux des luminaires fluorescents de classe spécification ce qui facilite la transition vers la technologie DEL.

    L'efficacité énergétique, aujourd'hui et demain

     

    Avec des efficacités dépassant les 120 LPW, les luminaires DEL encastrés architecturaux EvoGrid présentent une efficacité de pointe dans l'industrie. De plus, avec une gradation standard de 0-10 V et des capteurs intégrés pour la captation de présence et la cueillette de lumière du jour, vos clients pourront atteindre leurs objectifs d'efficacité énergétique et réduire leurs délais de rentabilisation. Pour économiser encore plus d'énergie et respecter les codes relatifs à l'énergie, et pour remplir les conditions d'obtention de rabais incitatifs supplémentaires des services publics, l'option de contrôle sans fil intégré SpaceWise modifie les niveaux d'éclairage en réponse aux mouvements, sans nécessiter une connexion à Internet ou à un système de gestion.

    Acquisition et entretien simplifiés

     

    Avec les luminaires DEL encastrés, il est désormais encore plus facile de tirer le maximum des budgets grâce à la longue durée de vie et à la grande efficacité qui réduisent les coûts de l'énergie. De plus, ces luminaires permettent d'obtenir de plus importants rabais incitatifs, en particulier lorsqu'on y associe la technologie SpaceWise. La faible profondeur des luminaires permet d'économiser l'espace précieux du plénum et offre une polyvalence de concept. Puisqu'il est facile d'accéder rapidement aux composantes clés, l'entretien du luminaire est simplifié; il pourra à l'avenir être mis à niveau sans qu'il soit nécessaire de retirer l'équipement du plafond.

     

    Pour plus d'information