Suggestions

    Gardco DuraForm…le simple choix

    Gardco logo

    DuraForm est un choix facile


    Les projecteurs d'illumination DuraForm de Gardco répondent aux besoins  d'une multitude d'applications. Cette gamme, configurable et facile à spécifier, offre une vaste gamme de plages de lumens, de distributions optiques, d'options de montage et de choix de contrôles.
     

    En savoir plus sur DuraForm petite taille

    DuraForm products

    Polyvalence…

     

    • Conçu spécifiquement pour répondre aux besoins des canaux commerciaux-industriels et utilitaire-ministère des transports
    • Trois tailles vous offrant l'éclairage qui répond à vos besoins
    • Trois options de montage pour différentes applications
    • Construction robuste pour résister aux environnements rigoureux

    Durabilité…

     

    • Luminaire à indice de protection IP66
    • Lentille de verre trempé répertoriée IK09 pour les impacts
    • Répond aux exigences de la norme C136.31-2018 de l'ANSI pour les spécifications de vibrations sur les ponts/viaducs
    • Excellente dissipation thermique
    • Plusieurs options de finis à classification de 3 000 heures de brouillard salin

      Découvrez tout sur l'éclairage Gardco

    Performance…

     

    • Quatre options de distributions
    • Flux lumineux variant de 2 600 à 54 600 lm
    • 3 000 et 4 000K de série
    • Jusqu'à 138 lumens par wat
    • Les écrans supérieurs et latéraux limitent le gaspillage d'éclairage
    • Configurations répertoriées DLC Standard et DLC Premium offertes