Technologie ClearGuide

    Une différence claire et nette

     

    Grâce à la lumière confortable des luminaires en bout de fût et des nouveaux bollards SleekVision et ClassicStyle Lumec dotés de la technologie DEL ClearGuide, vous pouvez désormais profiter d’un éclairage DEL écoénergétique, sans avoir à vous soucier de l’éblouissement cru ou de la pixelisation qui peuvent être associés aux luminaires DEL. ClearGuide bénéficie d’un engin lumineux orienté verticalement unique et révolutionnaire. Cet engin lumineux crée une transparence de jour, tandis que la nuit, le centre s’allume entièrement.

    ClearGuide montre la voie à suivre

     

    La technologie ClearGuide est installée verticalement; la lumière est diffusée au moyen d'un guide doté d'anneaux de précision. La lumière peut ainsi être diffusée de façon optimale, ce qui permet de maximiser l'espacement et d'obtenir les lumens cibles sans exposer directement les passants aux DEL. ClearGuide ajuste l'éblouissement sans compromettre le rendement, ce qui augmente le sentiment de sécurité dans votre ville.

    Caractéristiques et avantages

     

    • L'utilisation de gammes de produits cohésifs et complémentaires permet d'harmoniser en toute aisance votre conception et votre espace extérieur
    • Deux gammes de luminaires offrent diverses options de styles à la fois pour les luminaires en bout de fût et les bollards
    • Une diffusion et une uniformité optimales de la lumière sont obtenues, sans que l'on voie directement les DEL et elles permettent un espacement maximal des fûts
    • La technologie ClearGuide atténue les effets de la pixelisation et de l'éblouissement pour améliorer le confort visuel et offrir une excellente reconnaissance faciale donnant lieu à un sentiment de sécurité
    • Des plages de lumens modulables, de nombreuses températures de couleur et des caractéristiques de gradation programmables rendent ces gammes souples et adaptables
    • Solutions d'éclairage autonomes et connectées disponibles pour appuyer les avantages de la technologie LED écoénergétique

    ClassicStyle doté de la technologie ClearGuide

     

    Exprimez votre individualité dans tout votre espace avec le style familial unique, modulaire et traditionnel de ClassicStyle, qui inclut à la fois un luminaire en bout de fût et un bollard.

    SleekVision doté de la technologie ClearGuide

     

    Vous pouvez désormais profiter de la technologie DEL écoénergétique à haut rendement, sans avoir à vous soucier de l'éblouissement cru ou de la pixelisation qui peuvent être associés aux luminaires DEL.