Suggestions

    Chopstick

    Luminaire DEL semi-indirect Chopstick

     

    Chopstick – Un concept net et minimaliste à performance élevée et efficacité énergétique optimale pour les applications architecturales générales.

    Un juste équilibre entre la lumière, la forme et les matériaux.


    Le minimalisme se traduit par un mouvement en concept architectural et aspire à dégarnir les espaces de manière à garder les aspects essentiels et de base, comme la lumière, la forme, les matériaux et l’interaction humaine et de l’aire. Cette tendance recherche la simplicité et un sentiment global d’harmonie dans l’espace. Ledalite a conçu le Chopstick DEL à une échelle discrète et avec des lignes nettes qui s’adaptent à ces type d’espaces architecturaux.

    Avantages clés   

     

    • Jusqu’à 125 LPW
    • Espacement de rangées ultra large
    • Longueurs de modules de 4 pi, 6 pi et 8 pi
    • Montage suspendu et mural
    • Classification DLC QPL pour les modèles suspendus
    • Les modèles suspendus sont offerts avec livraison rapide en 10 jours

    Espacement optimal et plus d’économies énergétiques


    Le luminaire DEL semi-indirect Chopstick est offert en longueurs de modules de 4 pi, 6 pi et 8 pi. Les modules de 6 pi réduisent le matériel requis de 25% par rapport aux modules de 8 pi. Le rendement de la DEL garantit l’optimisation des niveaux d’éclairage et de l’uniformité au plafond.

    Les modèles sont offerts en montage suspendu ou mural


    La version suspendue du Chopstick DEL procure une distribution d’éclairage semi-indirect convenant parfaitement aux environnements à aires ouvertes et aux plus petits bureaux privés. Le modèle Chopstick DEL suspendu est offert en modèles de 4 pi, 6 pi et 8 pi qui se raccordent pour créer des enfilades plus longues.

    La version murale du Chopstick DEL offre une réelle distribution asymétrique procurant plus d’éclairage direct, un choix idéal pour les couloirs et les bureaux privés. La version murale du Chopstick DEL est également offerte en modules de 4 pi, 6 pi et 8 pi qui se raccordent pour créer des enfilades plus longues.