Ledalite by Signify  - Architectural Indoor Lighting

    Nos technologies

     
    R et D est au centre de nos affaires. Ledalite investit des millions de dollars en développement de technologie car nous avons continuellement à cœur de trouver des moyens de faire mieux.

    MesoOptics


      Comme plusieurs percées scientifiques, MesoOptics s'est inspiré de la nature. Les ailes de papillon sont des nanostructures tridimensionnelles de crystal arrondissant et dispersant la lumière. MesoOptics reproduit le même effet avec une technologie holographique. Un processus breveté est utilisé pour appliquer des distributions d'éclairage d'une taille de moins de 5 microns sur un substrat recyclable et créer un éclairage unique contrôlé et très efficace.  

    Contrôle et efficacité exceptionnels


    La technologie MesoOptics procure la meilleure combinaison de contrôle et de luminance. Les efficacités de transmission plus élevées résultent en une réduction de la consommation d'énergie par rapport aux méthodes d'optique et de contrôle traditionnelles. En incorporant de petites quantités de luminosité contrôlée aux surfaces verticales, nous obtenons un environnement plus clair et visuellement plus confortable sans éblouissement indésirable.  
    Purify

    Purifier

     
    MesoOptics uniformise la couleur et élimine les striations et les taches de lumière de la source créant des dégradés de lumière pure et blanche libre de changement de couleur.
    Control

    Contrôle


    MesoOptics disperse la lumière uniformément et crée des configurations de faisceaux contrôlés pour rediriger la lumière dans les angles optimaux.
    Sustain

    Stabilise

     
    Le matériau très efficace du MesoOptics permet de laisser passer 95% de la lumière, créant des produits d'éclairage très écoénergétiques. 

    Technologie DEL à blanc réglable

    L'éclairage influence énormément le corps humain. Il va au-delà de ce que nous voyons. Il a une influence sur ce que nous ressentons et comment nous fonctionnons.

     

    Les solutions de blanc réglable de Signify sont conçues pour maximiser l'influence de l'éclairage sur notre vie quotidienne en créant différentes ambiances, et en procurant un contrôle personnel. 

     

    En apprendre davantage

    Tunable white

    SpaceWise


      SpaceWise représente un système d'éclairage DEL sans fil facile à utiliser qui vous permet de créer des zones d'éclairage et d'augmenter le confort visuel. Le système combine première qualité, éclairage DEL attrayant, contrôleurs sans fil polyvalents et une application de mise en service simple qui n'exige pas d'être en réseau pour l'installation. 

    Téléchargements rapides

     
    Vous connaissez la gamme de produits Ledalite? Cliquer ci-dessous pour télécharger rapidement tous les documents techniques en un seul endroit.

     
    • Fiches techniques
    • Brochures
    • Présentations
    • Photométries
    • Revit 3D
    • Installation
    • Câblage pour installation
    • Configurations d’enfilades