Belgique - Français

Signify MileWide LED gen2 Large

MileWide LED Gen2 : à la fois élégant, très efficace et évolutif

Nouveau
Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Tout effacer

Désolé, aucun résultat n’a été trouvé pour {name}

Informations sur la famille de produits

Description

En collaboration avec Holscher Design, nous avons développé MileWide gen2 LED, le successeur de la très populaire famille MileWide. Présentant une gamme de mâts et de crosses dédiés, le design épuré de MileWide gen2 LED s’intègre parfaitement au paysage urbain d’aujourd’hui et de demain. Grâce à son moteur LED avancé et à l’optique adaptée à chaque application, MileWide gen2 LED offre une qualité de lumière et des performances lumineuses exceptionnelles, permettant des économies d’énergie considérables, tout en assurant une lumière parfaitement uniforme sur la chaussée. MileWide gen2 LED est également prêt à être associé à des applications logicielles et de contrôle de l'éclairage, car il est équipé d’un connecteur Philips SR (System Ready). Cela signifie qu'il peut être connecté à des applications logicielles avancées, telles qu'Interact City, à tout moment de sa vie. En outre, chaque luminaire est identifié individuellement grâce à l’application Philips Service tag. Il suffit de scanner un QR code placé sur le luminaire ou à l’intérieur de la porte du mât pour accéder instantanément à la configuration du luminaire. Les opérations de maintenance et de programmation sont ainsi plus rapides et plus faciles, quel que soit le stade de la vie du luminaire.

Avantages

  • Identité claire, renforcée par des solutions de poteaux et de crosses dédiées pour créer des styles distinctifs (solution totale)

  • Confort visuel et haute qualité, expériences d’éclairage confortables dans des espaces urbains aux géométries multiples

Caractéristiques

  • Large choix de distributions lumineuses (plus de 30 optiques) et coupe-flux arrière internes

  • Choix de températures de couleur et de rendus des couleurs pour les différentes ambiances : 2 200 K, 2 700 K, 3 000K et 4 000 K

Applications

  • Voies à grande circulation, autoroutes et principales voies d’accès (grandes)
  • Zones urbaines et résidentielles (grandes et petites)
  • Pistes cyclables, voies piétonnes et passages piétons (petits)
  • Parkings (petits)

Téléchargements